Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7991 € - 0,8379 € | 3278 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,066 € - 2,1808 € | 1800 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 0,6562 € - 0,7292 € | 5598 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,8893 € - 0,9361 € | 825 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,8272 € - 0,9138 € | 4000 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,3214 € - 1,4778 € | 200 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0961 € - 1,1521 € | 1700 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,2569 € - 3,2569 € | 1500 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,6548 € - 0,7275 € | 650 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 10278376 | 1,2654 € - 1,4046 € | 187 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 1,071 € - 1,1901 € | 1600 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5552 € - 1,7181 € | 800 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,1252 € - 1,2502 € | 1000 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6289 € - 0,7399 € | 5465 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2353 € - 1,3716 € | 1396 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,9196 € - 0,967 € | 3400 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,6511 € - 0,7234 € | 4055 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 2,5952 € - 2,8836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,1081 € - 1,2312 € | 6454 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8947 € - 0,9941 € | 3000 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.