Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
2,1306 € - 2,3673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
1,2353 € - 1,3716 € 1396 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,9196 € - 0,967 € 3400 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,769 € - 0,8551 € 1838 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
2,0334 € - 2,0334 € 300 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,5552 € - 1,7181 € 800 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
1,1252 € - 1,2502 € 1000 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
0,6562 € - 0,7292 € 5598 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
2,5952 € - 2,8836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
1,3297 € - 1,4697 € 100 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
0,5333 € - 0,5925 € 3098 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
1,736 € - 1,8365 € 5098 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,071 € - 1,1901 € 1600 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
2,31 € - 2,4247 € 5 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,0548 € - 1,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
300.0 mm
0,841 € - 0,9345 € 400 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
0,8893 € - 0,9361 € 825 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
1,1081 € - 1,2312 € 6454 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,8947 € - 0,9941 € 3000 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,4954 € - 0,5504 € 2900 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161333

Preisbereich
2,3673 € - 2,1306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

10278352

Preisbereich
1,3716 € - 1,2353 €

Lagerbestände
1396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278437

Preisbereich
0,967 € - 0,9196 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278512

Preisbereich
0,8551 € - 0,769 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278581

Preisbereich
2,0334 € - 2,0334 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10429655

Preisbereich
1,7181 € - 1,5552 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161395

Preisbereich
1,2502 € - 1,1252 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10161326

Preisbereich
0,7292 € - 0,6562 €

Lagerbestände
5598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161364

Preisbereich
2,8836 € - 2,5952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10435267

Preisbereich
1,4697 € - 1,3297 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161241

Preisbereich
0,5925 € - 0,5333 €

Lagerbestände
3098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278499

Preisbereich
1,8365 € - 1,736 €

Lagerbestände
5098 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161272

Preisbereich
1,1901 € - 1,071 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278505

Preisbereich
2,4247 € - 2,31 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278574

Preisbereich
1,0548 € - 1,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161289

Preisbereich
0,9345 € - 0,841 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161296

Preisbereich
0,9361 € - 0,8893 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161319

Preisbereich
1,2312 € - 1,1081 €

Lagerbestände
6454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10431511

Preisbereich
0,9941 € - 0,8947 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161418

Preisbereich
0,5504 € - 0,4954 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388