Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,359 € - 0,359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
150.0 mm
1,2409 € - 1,2409 € 99 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,8253 € - 0,9171 € 400 Auf Lager
838.0 mm
1,6236 € - 1,7937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.0 mm
679.0 mm
0,4787 € - 0,5319 € 9996 Auf Lager
362.0 mm
1,5065 € - 1,577 € 396 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
1,3404 € - 1,408 € 1566 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,0166 € - 1,1278 € 1736 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
1,0511 € - 1,1679 € 1600 Auf Lager
679.0 mm
0,5813 € - 0,6839 € 1880 Auf Lager
362.0 mm
0,9025 € - 0,949 € 2508 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
1,1041 € - 1,2145 € 98 Auf Lager
521.0 mm
2,0909 € - 2,3232 € 1195 Auf Lager
362.0 mm
1,2123 € - 1,346 € 2996 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,9571 € - 1,0635 € 6791 Auf Lager
127.0 mm
3,1962 € - 3,1962 € 1500 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,0351 € - 1,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
300.0 mm
0,6172 € - 0,7262 € 6865 Auf Lager
127.0 mm
1,5262 € - 1,686 € 800 Auf Lager
521.0 mm
2,5468 € - 2,8298 € 600 Auf Lager
362.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Edelstahl Schwarz

10366684

Preisbereich
0,359 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

10366714

Preisbereich
1,2409 € - 1,2409 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm Edelstahl 304

10161289

Preisbereich
0,9171 € - 0,8253 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 316 Edelstahl

10559529

Preisbereich
1,7937 € - 1,6236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm Edelstahl 304

10161401

Preisbereich
0,5319 € - 0,4787 €

Lagerbestände
9996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278369

Preisbereich
1,577 € - 1,5065 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278444

Preisbereich
1,408 € - 1,3404 €

Lagerbestände
1566 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278529

Preisbereich
1,1278 € - 1,0166 €

Lagerbestände
1736 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm Edelstahl 304

10161272

Preisbereich
1,1679 € - 1,0511 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm Edelstahl 304

10161258

Preisbereich
0,6839 € - 0,5813 €

Lagerbestände
1880 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278437

Preisbereich
0,949 € - 0,9025 €

Lagerbestände
2508 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 316 Edelstahl

10161371

Preisbereich
1,2145 € - 1,1041 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 316 Edelstahl

10161333

Preisbereich
2,3232 € - 2,0909 €

Lagerbestände
1195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

10278352

Preisbereich
1,346 € - 1,2123 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 316 Edelstahl

10161302

Preisbereich
1,0635 € - 0,9571 €

Lagerbestände
6791 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278550

Preisbereich
3,1962 € - 3,1962 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278574

Preisbereich
1,0351 € - 1,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm Edelstahl 304

10161234

Preisbereich
0,7262 € - 0,6172 €

Lagerbestände
6865 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 316 Edelstahl

10429655

Preisbereich
1,686 € - 1,5262 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 316 Edelstahl

10161364

Preisbereich
2,8298 € - 2,5468 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl