Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,359 € - 0,359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,2409 € - 1,2409 € | 99 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,8253 € - 0,9171 € | 400 Auf Lager |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,6236 € - 1,7937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,4787 € - 0,5319 € | 9996 Auf Lager |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
1,5065 € - 1,577 € | 396 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
1,3404 € - 1,408 € | 1566 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,0166 € - 1,1278 € | 1736 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
1,0511 € - 1,1679 € | 1600 Auf Lager |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,5813 € - 0,6839 € | 1880 Auf Lager |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,9025 € - 0,949 € | 2508 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,1041 € - 1,2145 € | 98 Auf Lager |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
2,0909 € - 2,3232 € | 1195 Auf Lager |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
1,2123 € - 1,346 € | 2996 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,9571 € - 1,0635 € | 6791 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
3,1962 € - 3,1962 € | 1500 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
1,0351 € - 1,0351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,6172 € - 0,7262 € | 6865 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,5262 € - 1,686 € | 800 Auf Lager |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
2,5468 € - 2,8298 € | 600 Auf Lager |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.