Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,7575 € - 0,7963 € 2672 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
2,31 € - 2,4247 € 5 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,0548 € - 1,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
300.0 mm
1,6521 € - 1,8365 € 1900 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
0,4424 € - 0,5204 € 4014 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,4536 € - 0,5336 € 3890 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
0,7346 € - 0,8594 € 3541 Auf Lager
25.0 mm
152.0 mm
1,0603 € - 1,1793 € 5216 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,7991 € - 0,8379 € 3278 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
2,066 € - 2,1808 € 1800 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
0,5333 € - 0,5925 € 3098 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,6562 € - 0,7292 € 5598 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
0,4954 € - 0,5504 € 2900 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
2,5952 € - 2,8836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
0,6548 € - 0,7275 € 650 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
1,0566 € - 1,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
520.0 mm
0,8893 € - 0,9361 € 825 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
0,8272 € - 0,9138 € 4000 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
0,769 € - 0,8551 € 1838 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
2,0334 € - 2,0334 € 300 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278420

Preisbereich
0,7963 € - 0,7575 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278505

Preisbereich
2,4247 € - 2,31 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278574

Preisbereich
1,0548 € - 1,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161265

Preisbereich
1,8365 € - 1,6521 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161340

Preisbereich
0,5204 € - 0,4424 €

Lagerbestände
4014 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10161388

Preisbereich
0,5336 € - 0,4536 €

Lagerbestände
3890 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10380505

Preisbereich
0,8594 € - 0,7346 €

Lagerbestände
3541 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    44.0 kg
  • Gesamtlänge
    152.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10278345

Preisbereich
1,1793 € - 1,0603 €

Lagerbestände
5216 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278468

Preisbereich
0,8379 € - 0,7991 €

Lagerbestände
3278 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278543

Preisbereich
2,1808 € - 2,066 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161241

Preisbereich
0,5925 € - 0,5333 €

Lagerbestände
3098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10161326

Preisbereich
0,7292 € - 0,6562 €

Lagerbestände
5598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161418

Preisbereich
0,5504 € - 0,4954 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161364

Preisbereich
2,8836 € - 2,5952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161449

Preisbereich
0,7275 € - 0,6548 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Edelstahl Schwarz

10366721

Preisbereich
1,0566 € - 1,0566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161296

Preisbereich
0,9361 € - 0,8893 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161357

Preisbereich
0,9138 € - 0,8272 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278512

Preisbereich
0,8551 € - 0,769 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278581

Preisbereich
2,0334 € - 2,0334 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm