Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
1,6213 € - 1,8022 € 600 Auf Lager
521.0 mm
1,305 € - 1,4423 € 100 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
2,0275 € - 2,1402 € 1800 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
0,4341 € - 0,5107 € 4314 Auf Lager
201.0 mm
0,4862 € - 0,5402 € 2900 Auf Lager
521.0 mm
10278376 1,2419 € - 1,3784 € 187 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,4451 € - 0,5237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
259.0 mm
1,7037 € - 1,8022 € 5098 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
0,7842 € - 0,8222 € 3278 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,6426 € - 0,714 € 650 Auf Lager
998.0 mm
1,0875 € - 1,2083 € 7054 Auf Lager
201.0 mm
1,2644 € - 1,3277 € 2165 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
3,1399 € - 3,1399 € 1900 Auf Lager
250.0 mm
840.0 mm
0,8118 € - 0,8968 € 4000 Auf Lager
838.0 mm
0,5153 € - 0,5956 € 2541 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,644 € - 0,7156 € 5698 Auf Lager
259.0 mm
2,1402 € - 2,2246 € 498 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
1,0757 € - 1,1306 € 1700 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
2,2669 € - 2,3795 € 5 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,2968 € - 1,4502 € 200 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm Edelstahl 304

10161265

Preisbereich
1,8022 € - 1,6213 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10435267

Preisbereich
1,4423 € - 1,305 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278543

Preisbereich
2,1402 € - 2,0275 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm Edelstahl 304

10161340

Preisbereich
0,5107 € - 0,4341 €

Lagerbestände
4314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm Edelstahl 304

10161418

Preisbereich
0,5402 € - 0,4862 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10278376

Preisbereich
1,3784 € - 1,2419 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm Edelstahl 304

10161388

Preisbereich
0,5237 € - 0,4451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278499

Preisbereich
1,8022 € - 1,7037 €

Lagerbestände
5098 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278468

Preisbereich
0,8222 € - 0,7842 €

Lagerbestände
3278 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm Edelstahl 304

10161449

Preisbereich
0,714 € - 0,6426 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 316 Edelstahl

10161319

Preisbereich
1,2083 € - 1,0875 €

Lagerbestände
7054 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278482

Preisbereich
1,3277 € - 1,2644 €

Lagerbestände
2165 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Edelstahl

10278406

Preisbereich
3,1399 € - 3,1399 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    250.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    840.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 316 Edelstahl

10161357

Preisbereich
0,8968 € - 0,8118 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278413

Preisbereich
0,5956 € - 0,5153 €

Lagerbestände
2541 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 316 Edelstahl

10161326

Preisbereich
0,7156 € - 0,644 €

Lagerbestände
5698 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278390

Preisbereich
2,2246 € - 2,1402 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278475

Preisbereich
1,1306 € - 1,0757 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278505

Preisbereich
2,3795 € - 2,2669 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278536

Preisbereich
1,4502 € - 1,2968 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm