Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
1,0405 € - 1,1574 € 1216 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,6389 € - 0,7099 € 4355 Auf Lager
838.0 mm
0,7434 € - 0,7814 € 2672 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
1,577 € - 1,6614 € 793 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
0,7209 € - 0,8434 € 4041 Auf Lager
25.0 mm
152.0 mm
0,9997 € - 1,1109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
150.0 mm
0,878 € - 0,9756 € 3000 Auf Lager
201.0 mm
1,1042 € - 1,2269 € 1000 Auf Lager
998.0 mm
0,813 € - 0,9033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
998.0 mm
0,8996 € - 0,9996 € 1245 Auf Lager
1250.0 mm
0,7547 € - 0,8392 € 1838 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,6315 € - 0,7017 € 1586 Auf Lager
679.0 mm
0,8727 € - 0,9186 € 825 Auf Lager
998.0 mm
0,7152 € - 0,7927 € 5896 Auf Lager
30.0 mm
150.0 mm
0,5233 € - 0,5815 € 98 Auf Lager
201.0 mm
1,9955 € - 1,9955 € 300 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,591 € - 1,6755 € 26 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,6411 € - 0,6411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
360.0 mm
0,4776 € - 0,4776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
200.0 mm
1,0369 € - 1,0369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
520.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10278345

Preisbereich
1,1574 € - 1,0405 €

Lagerbestände
1216 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm Edelstahl 304

10161432

Preisbereich
0,7099 € - 0,6389 €

Lagerbestände
4355 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278420

Preisbereich
0,7814 € - 0,7434 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278451

Preisbereich
1,6614 € - 1,577 €

Lagerbestände
793 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10380505

Preisbereich
0,8434 € - 0,7209 €

Lagerbestände
4041 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    44.0 kg
  • Gesamtlänge
    152.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278567

Preisbereich
1,1109 € - 0,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 316 Edelstahl

10431511

Preisbereich
0,9756 € - 0,878 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 316 Edelstahl

10161395

Preisbereich
1,2269 € - 1,1042 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 316 Edelstahl

10445679

Preisbereich
0,9033 € - 0,813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
Kabelbinder 4.6 mm 1250.0 mm Edelstahl 304

10161456

Preisbereich
0,9996 € - 0,8996 €

Lagerbestände
1245 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    1250.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278512

Preisbereich
0,8392 € - 0,7547 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm Edelstahl 304

10161425

Preisbereich
0,7017 € - 0,6315 €

Lagerbestände
1586 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm Edelstahl 304

10161296

Preisbereich
0,9186 € - 0,8727 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Edelstahl

10278338

Preisbereich
0,7927 € - 0,7152 €

Lagerbestände
5896 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm Edelstahl 304

10161241

Preisbereich
0,5815 € - 0,5233 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278581

Preisbereich
1,9955 € - 1,9955 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

10278383

Preisbereich
1,6755 € - 1,591 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

10366707

Preisbereich
0,6411 € - 0,6411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Edelstahl Schwarz

10366691

Preisbereich
0,4776 € - 0,4776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Edelstahl Schwarz

10366721

Preisbereich
1,0369 € - 1,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
  • Beschichtung
    PA