Menü Suche

Kabelbinder - Metalldetektierbar

Auf Lager

Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.

Seriennummer: SR1747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,6985 € - 1,4133 € 2500 Auf Lager
385.0 mm
0,2473 € - 0,477 € 30498 Auf Lager
150.0 mm
1,7531 € - 1,9705 € 3798 Auf Lager
380.0 mm
0,4933 € - 0,9934 € 7598 Auf Lager
250.0 mm
0,0895 € - 0,1725 € 29300 Auf Lager
100.0 mm
0,1739 € - 0,3343 € 26400 Auf Lager
203.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 385.0 mm 4.8 mm PA Blau

10355107

Preisbereich
1,4133 € - 0,6985 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 150.0 mm 3.6 mm PA Blau

10355046

Preisbereich
0,477 € - 0,2473 €

Lagerbestände
30498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 380.0 mm 7.6 mm PA Blau

10355091

Preisbereich
1,9705 € - 1,7531 €

Lagerbestände
3798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 250.0 mm 4.8 mm PA Blau

10355077

Preisbereich
0,9934 € - 0,4933 €

Lagerbestände
7598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 100.0 mm 2.5 mm PA Blau

10355039

Preisbereich
0,1725 € - 0,0895 €

Lagerbestände
29300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinder 203.0 mm 2.5 mm PA Blau

10355060

Preisbereich
0,3343 € - 0,1739 €

Lagerbestände
26400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66