Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0687 € - 0,0687 € 24208 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
74 Auf Lager
Kugel
9.5 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
12.5 mm
30.5 mm
0,2568 € - 0,2927 € 2978 Auf Lager
Kugel
68.1 mm
0,3053 € - 0,3117 € 2000 Auf Lager
Kugel
39.7 mm
74.4 mm
0,2783 € - 0,3185 € 16083 Auf Lager
Kugel
36.5 mm
68.1 mm
0,0282 € - 0,0385 € 49578 Auf Lager
Kugel
12.7 mm
30.5 mm
0,0701 € - 0,0962 € 878 Auf Lager
Bohrung
38.6 mm
0,0202 € - 0,0275 € 70682 Auf Lager
Kugel
33.7 mm
0,2697 € - 0,307 € 433381 Auf Lager
Kugel
74.4 mm
16076 Auf Lager
Kugel
27.5 mm
46.0 mm
0,0245 € - 0,0337 € 26748 Auf Lager
Kugel
10.2 mm
26.2 mm
64385 Auf Lager
Kugel
35.0 mm
56.0 mm
0,0932 € - 0,0932 € 108082 Auf Lager
Kugel
30.1 mm
55.6 mm
0,0368 € - 0,0503 € 846 Auf Lager
Kugel
39.4 mm
10036051 0,0162 € - 0,0223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
26.1 mm
0,1936 € - 0,2209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
55.6 mm
0,0253 € - 0,035 € 701159 Auf Lager
Kugel
22.9 mm
0,0475 € - 0,0475 € 26794 Auf Lager
Kugel
13.5 mm
22.9 mm
0,0704 € - 0,0965 € 8031 Auf Lager
Bohrung
44.5 mm
  • von 2
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
24208 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natur

10118535


Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natur

10118542


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natur

10175729

Preisbereich
0,2927 € - 0,2568 €

Lagerbestände
2978 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Schwarz

10175750

Preisbereich
0,3117 € - 0,3053 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Schwarz

10175736

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
16083 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Schwarz

10036082

Preisbereich
0,0385 € - 0,0282 €

Lagerbestände
49578 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010976

Preisbereich
0,0962 € - 0,0701 €

Lagerbestände
878 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natur

10036099

Preisbereich
0,0275 € - 0,0202 €

Lagerbestände
70682 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175743

Preisbereich
0,307 € - 0,2697 €

Lagerbestände
433381 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573


Lagerbestände
16076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Schwarz

10036068

Preisbereich
0,0337 € - 0,0245 €

Lagerbestände
26748 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natur

10118580


Lagerbestände
64385 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Schwarz

10175712

Preisbereich
0,0932 € - 0,0932 €

Lagerbestände
108082 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036129

Preisbereich
0,0503 € - 0,0368 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036051

Preisbereich
0,0223 € - 0,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175705

Preisbereich
0,2209 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10036044

Preisbereich
0,035 € - 0,0253 €

Lagerbestände
701159 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Schwarz

10113356

Preisbereich
0,0475 € - 0,0475 €

Lagerbestände
26794 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010983

Preisbereich
0,0965 € - 0,0704 €

Lagerbestände
8031 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790