Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.
Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.
Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4687 € - 0,4687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,4177 € - 0,4177 € | 1109 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,2548 € - 0,2985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,366 € - 0,397 € | 2 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,4076 € - 0,4076 € | 1741 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,3154 € - 0,3689 € | 636 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,3041 € - 0,3562 € | 245 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3337 € - 0,3914 € | 181 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,4566 € - 0,4566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,2731 € - 0,3196 € | 7450 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
0,2435 € - 0,283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.