Menü Suche

Kabelhalter mit Klebe-/ Schraubbefestigung

Auf Lager

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.

Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,4177 € - 0,4177 € 1109 Auf Lager
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
21.6 mm
37.1 mm
0,4076 € - 0,4076 € 1741 Auf Lager
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,366 € - 0,397 € 2 Auf Lager
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,2548 € - 0,2985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
29.4 mm
Schwarz
9.0 mm
13.4 mm
14.0 mm
0,4687 € - 0,4687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
0,3337 € - 0,3914 € 181 Auf Lager
UL94 V-2
42.0 mm
Schwarz
18.0 mm
16.4 mm
22.5 mm
0,3154 € - 0,3689 € 636 Auf Lager
UL94 V-2
38.5 mm
Schwarz
16.0 mm
16.4 mm
20.5 mm
0,2435 € - 0,283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
25.8 mm
Schwarz
6.0 mm
13.4 mm
9.1 mm
0,2731 € - 0,3196 € 7450 Auf Lager
UL94 V-2
35.5 mm
Schwarz
12.0 mm
16.4 mm
0,3041 € - 0,3562 € 245 Auf Lager
UL94 V-2
36.5 mm
Schwarz
14.0 mm
16.4 mm
18.5 mm
0,4566 € - 0,4566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
Kabelschelle Klebeband 25.4 mm PA Natur

10168967

Preisbereich
0,4177 € - 0,4177 €

Lagerbestände
1109 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubbefestigung
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Klebeband 15.9 mm PA Natur

10168943

Preisbereich
0,4076 € - 0,4076 €

Lagerbestände
1741 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubbefestigung
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Schraubbefestigung 15.9 mm PA Natur

10168936

Preisbereich
0,397 € - 0,366 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubbefestigung
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Klebebefestigung, Schraubbefestigung 9.0 mm PA Schwarz

10245729

Preisbereich
0,2985 € - 0,2548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive;Screw Mount
  • Länge Unterteil
    29.4 mm
  • Breite Unterteil
    13.4 mm
Kabelschelle Schraubbefestigung 25.4 mm PA Natur

10168974

Preisbereich
0,4687 € - 0,4687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Mit Klebefolie
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubbefestigung
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Klebebefestigung, Schraubbefestigung 18.0 mm PA Schwarz

10245767

Preisbereich
0,3914 € - 0,3337 €

Lagerbestände
181 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive;Screw Mount
  • Länge Unterteil
    42.0 mm
  • Breite Unterteil
    16.4 mm
Kabelschelle Klebebefestigung, Schraubbefestigung 16.0 mm PA Schwarz

10245750

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive;Screw Mount
  • Länge Unterteil
    38.5 mm
  • Breite Unterteil
    16.4 mm
Kabelschelle Klebebefestigung, Schraubbefestigung 6.0 mm PA Schwarz

10245712

Preisbereich
0,283 € - 0,2435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive;Screw Mount
  • Länge Unterteil
    25.8 mm
  • Breite Unterteil
    13.4 mm
Kabelschelle Klebebefestigung, Schraubbefestigung 12.0 mm PA Schwarz

10245736

Preisbereich
0,3196 € - 0,2731 €

Lagerbestände
7450 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive;Screw Mount
  • Länge Unterteil
    34.8 mm
  • Breite Unterteil
    16.5 mm
Kabelschelle Klebebefestigung, Schraubbefestigung 14.0 mm PA Schwarz

10245743

Preisbereich
0,3562 € - 0,3041 €

Lagerbestände
245 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive;Screw Mount
  • Länge Unterteil
    36.5 mm
  • Breite Unterteil
    16.4 mm
Kabelschelle Schraubbefestigung 15.9 mm PA Natur

10168950

Preisbereich
0,4566 € - 0,4566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubbefestigung
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm