Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.
Seriennummer: SR1734
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Material | Innendurchmesser | Kompatibler Rohrmindestdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8782 € - 4,8782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,4671 € - 1,5282 € | 200 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,4117 € - 6,4117 € | 250 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 163,9554 € - 171,3661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Stahl
|
Stahl
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 327,537 € - 327,537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
82.021 ft
25.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 604,211 € - 604,211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,7778 € - 5,2943 € | 200 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 2,5108 € - 3,5008 € | 100 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 9,015 € - 9,015 € | 25 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 566,2893 € - 566,2893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6712 € - 1,7355 € | 5032 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 302,5304 € - 302,5304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
82.021 ft
25.0 m
|
Stahl
|
Stahl
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,204 € - 1,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 405,1662 € - 405,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,6356 € - 2,2669 € | 1800 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,9828 € - 1,6213 € | 200 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 229,44 € - 241,5033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4678 € - 2,4678 € | 850 Auf Lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,6873 € - 1,7515 € | 500 Auf Lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,6069 € - 1,6873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Schwarz
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.