Menü Suche

Kabelleitungen

Auf Lager

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Material Innendurchmesser Kompatibler Rohrmindestdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
18,4126 € - 31,1909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
6,5749 € - 7,2992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
Schwarz
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
5,6416 € - 6,2824 € 110 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
11,5874 € - 14,0207 € 8 Auf Lager
47.0 mm
Schwarz
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
13,526 € - 29,2529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
Schwarz
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
19,8829 € - 24,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Schwarz
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
24,8351 € - 42,0707 € 20 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
604,211 € - 604,211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
PA
22.8 mm
28.5 mm
4,7778 € - 5,2943 € 200 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,6815 € - 1,1205 € 1400 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
6,4117 € - 6,4117 € 250 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
4,8782 € - 4,8782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,4671 € - 1,5282 € 200 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
1,6356 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
327,537 € - 327,537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 m
Schwarz
PA
22.8 mm
28.5 mm
238,0766 € - 248,8305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Stahl
Stahl
28.1 mm
32.0 mm
163,9554 € - 171,3661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Stahl
Stahl
21.1 mm
25.0 mm
4,9333 € - 5,0458 € 50 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
131,3036 € - 137,2377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Stahl
Stahl
16.9 mm
20.5 mm
0,812 € - 1,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • von 3
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M21 Schwarz PA

10276884

Preisbereich
31,1909 € - 18,4126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
Leitung M25 Gerade PA Schwarz

10276907

Preisbereich
7,2992 € - 6,5749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Leitung M21 Gerade PA Schwarz

10276877

Preisbereich
6,2824 € - 5,6416 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    15.2 mm
Leitung M20 Gerade PA Schwarz

10276839

Preisbereich
14,0207 € - 11,5874 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    15.2 mm
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M25 Schwarz PA

10276914

Preisbereich
29,2529 € - 13,526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Leitung M28 Gerade PA Schwarz

10435250

Preisbereich
24,0583 € - 19,8829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.2 mm
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M20 Schwarz PA

10276846

Preisbereich
42,0707 € - 24,8351 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 50.0 m PA Schwarz

10276921

Preisbereich
604,211 € - 604,211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

10153642

Preisbereich
5,2943 € - 4,7778 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Split 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Schwarz

10153536

Preisbereich
1,1205 € - 0,6815 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    5.1 mm
Leitung Split 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153529

Preisbereich
6,4117 € - 6,4117 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    29.8 mm
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153635

Preisbereich
4,8782 € - 4,8782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Split 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153444

Preisbereich
1,5282 € - 1,4671 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    10.4 mm
Leitung Split 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

10153451

Preisbereich
2,2669 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Schwarz

10636176

Preisbereich
327,537 € - 327,537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

10276716

Preisbereich
248,8305 € - 238,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    28.1 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

10276686

Preisbereich
171,3661 € - 163,9554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    21.1 mm
Leitung Split 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

10153499

Preisbereich
5,0458 € - 4,9333 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 10.0 m Stahl Stahl

10276648

Preisbereich
137,2377 € - 131,3036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    16.9 mm
Leitung Split 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153567

Preisbereich
1,3386 € - 0,812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    8.8 mm