Menü Suche

Kabelleitungen

Auf Lager

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Material Innendurchmesser Kompatibler Rohrmindestdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
18,4126 € - 31,1909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
6,5749 € - 7,2992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
Schwarz
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
19,8829 € - 24,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Schwarz
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
24,8351 € - 42,0707 € 20 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
1,122 € - 1,5926 € 300 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
298,435 € - 298,435 € 14 Auf Lager
25.0 m
Schwarz
PA
19.1 mm
25.0 mm
1,204 € - 1,2542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
405,1662 € - 405,1662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Schwarz
Stahl
28.1 mm
32.0 mm
4,9333 € - 5,0458 € 50 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
2,4678 € - 2,4678 € 850 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,6069 € - 1,6873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
158,258 € - 166,5881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Schwarz
Stahl
16.9 mm
20.5 mm
0,9828 € - 1,6213 € 200 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
6,4959 € - 6,4959 € 25 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
2,6193 € - 2,7318 € 50 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,5495 € - 1,5495 € 400 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,1714 € - 1,2196 € 1000 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
3,2621 € - 3,3263 € 1550 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
0,812 € - 1,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
491,6711 € - 491,6711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
PA
16.7 mm
21.2 mm
  • von 3
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M21 Schwarz PA

10276884

Preisbereich
31,1909 € - 18,4126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
Leitung M25 Gerade PA Schwarz

10276907

Preisbereich
7,2992 € - 6,5749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Leitung M28 Gerade PA Schwarz

10435250

Preisbereich
24,0583 € - 19,8829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.2 mm
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M20 Schwarz PA

10276846

Preisbereich
42,0707 € - 24,8351 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
Leitung Ungeteilt 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153574

Preisbereich
1,5926 € - 1,122 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    10.4 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 19.1 mm 25.0 m PA Schwarz

10276891

Preisbereich
298,435 € - 298,435 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    19.1 mm
Leitung Ungeteilt 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10629710

Preisbereich
1,2542 € - 1,204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    5.1 mm
Leitung Ungeteilt 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Stahl Schwarz

10276792

Preisbereich
405,1662 € - 405,1662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    28.1 mm
Leitung Split 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

10153499

Preisbereich
5,0458 € - 4,9333 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153611

Preisbereich
2,4678 € - 2,4678 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    17.2 mm
Leitung Ungeteilt 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PA Schwarz

10153680

Preisbereich
1,6873 € - 1,6069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    8.8 mm
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 10.0 m Stahl Schwarz

10276747

Preisbereich
166,5881 € - 158,258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    16.9 mm
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153598

Preisbereich
1,6213 € - 0,9828 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Ungeteilt 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PA Schwarz

10153666

Preisbereich
6,4959 € - 6,4959 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    29.8 mm
Leitung Split 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153482

Preisbereich
2,7318 € - 2,6193 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    17.2 mm
Leitung Split 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PA Schwarz

10153550

Preisbereich
1,5495 € - 1,5495 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    8.8 mm
Leitung Ungeteilt 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Schwarz

10153673

Preisbereich
1,2196 € - 1,1714 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    5.1 mm
Leitung Split 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Schwarz

10153475

Preisbereich
3,3263 € - 3,2621 €

Lagerbestände
1550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    17.2 mm
Leitung Split 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153567

Preisbereich
1,3386 € - 0,812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    8.8 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.7 mm 50.0 m PA Schwarz

10276860

Preisbereich
491,6711 € - 491,6711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    16.7 mm