Menü Suche

Kabelschelle - Klebebefestigung J-Ausführung

Auf Lager

Die transparente Farbe verbirgt die Klemme. Schnelle und einfache Montage mit Klebebefestigung, fünf Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,7701 € - 0,7701 € 495 Auf Lager
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
0,7701 € - 0,7701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,7701 € - 0,7701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
1,3672 € - 1,3672 € 499 Auf Lager
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
0,7701 € - 0,7701 € 998 Auf Lager
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
Kabelschelle Klebeband 4.8 mm PVC Grau

10159415

Preisbereich
0,7701 € - 0,7701 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    31.8 mm
Kabelschelle Klebeband 3.2 mm PVC Grau

10159408

Preisbereich
0,7701 € - 0,7701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Klebeband 9.5 mm PVC Grau

10159446

Preisbereich
0,7701 € - 0,7701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    50.8 mm
Kabelschelle Klebeband 8.0 mm PVC Grau

10159439

Preisbereich
1,3672 € - 1,3672 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    44.5 mm
Kabelschelle Klebeband 6.4 mm PVC Grau

10159422

Preisbereich
0,7701 € - 0,7701 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    38.1 mm