Menü Suche

Kabelschellen ‒ Abstandhalter, seitliche Öffnung

Auf Lager

Abstandhalter-Kabelschellen mit seitlicher Öffnung halten Kabel sicher an ihrem Platz. Sie verfügen über eine gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt.

Die Kabel werden bei Anwendungen mit begrenztem Platz seitlich in die Schelle eingelegt. Die unterschiedlichen Abstandhalterhöhen heben die Kabel weg von anderen Komponenten.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,218 € - 0,2422 € 3000 Auf Lager
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,126 € - 0,14 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,2652 € - 0,2947 € 880 Auf Lager
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
Kragenklemme Snap Lock 10.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10024317

Preisbereich
0,2422 € - 0,218 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    9.7 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Snap Lock 12.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10639337

Preisbereich
0,14 € - 0,126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    9.7 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Snap Lock 4.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10024324

Preisbereich
0,2947 € - 0,2652 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    9.7 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm