Das Bündel gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Bündeldurchmesser angeboten. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Länge Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2154 € - 0,2154 € | 364 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3013 € - 0,3266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10159347 | 0,3013 € - 0,3266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0,2478 € - 0,283 € | 4821 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10159330 | 0,6871 € - 0,6871 € | 10910 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0,3379 € - 0,3379 € | 26406 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3323 € - 0,3323 € | 3500 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.