Menü Suche

Kabelschellen ‒ Klebebefestigung, C-Ausführung

Auf Lager

Das Bündel gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Bündeldurchmesser angeboten. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,2154 € - 0,2154 € 364 Auf Lager
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,3323 € - 0,3323 € 3500 Auf Lager
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
10159347 0,3013 € - 0,3266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,3379 € - 0,3379 € 26406 Auf Lager
19.1 mm
4.8 mm
19.1 mm
0,2478 € - 0,283 € 4821 Auf Lager
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
10159330 0,6871 € - 0,6871 € 10910 Auf Lager
19.1 mm
8.0 mm
19.1 mm
0,3013 € - 0,3266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
Kabelschelle Klebeband 19.1 mm PVC Grau

10159293

Preisbereich
0,2154 € - 0,2154 €

Lagerbestände
364 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Klebeband 6.4 mm PVC Grau

10159323

Preisbereich
0,3323 € - 0,3323 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 9.5 mm PVC Grau

10159347

Preisbereich
0,3266 € - 0,3013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 4.8 mm PVC Grau

10159316

Preisbereich
0,3379 € - 0,3379 €

Lagerbestände
26406 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 3.2 mm PVC Grau

10159309

Preisbereich
0,283 € - 0,2478 €

Lagerbestände
4821 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 8.0 mm PVC Grau

10159330

Preisbereich
0,6871 € - 0,6871 €

Lagerbestände
10910 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 12.7 mm PVC Grau

10010815

Preisbereich
0,3266 € - 0,3013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm