Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager

Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Kabeldurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Länge Unterteil Kaufen
0,397 € - 0,4294 € 8551 Auf Lager
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
10036822 0,397 € - 0,4294 € 1086 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
0,2182 € - 0,2492 € 11492 Auf Lager
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,397 € - 0,4312 € 537 Auf Lager
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
0,397 € - 0,4294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
0,3168 € - 0,3421 € 150 Auf Lager
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
1,845 € - 1,8923 € 450 Auf Lager
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
0,397 € - 0,4294 € 245 Auf Lager
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
0,1289 € - 0,1591 € 1260 Auf Lager
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,397 € - 0,4294 € 352 Auf Lager
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
0,2509 € - 0,2866 € 660 Auf Lager
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,112 € - 0,1383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,4379 € - 0,473 € 981 Auf Lager
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,181 € - 0,2011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036747

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
8551 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036822

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
1086 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10108598

Preisbereich
0,2492 € - 0,2182 €

Lagerbestände
11492 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036709

Preisbereich
0,4312 € - 0,397 €

Lagerbestände
537 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036785

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 18.0 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10108628

Preisbereich
0,3421 € - 0,3168 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm 5.2 mm Nylon Natur

10178201

Preisbereich
1,8923 € - 1,845 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036808

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
245 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 4.0 mm Nylon Natur

10108574

Preisbereich
0,1591 € - 0,1289 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 9.5 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036761

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
352 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 4.0 mm Nylon Natur

10108604

Preisbereich
0,2866 € - 0,2509 €

Lagerbestände
660 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10108567

Preisbereich
0,1383 € - 0,112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 18.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

10108635

Preisbereich
0,473 € - 0,4379 €

Lagerbestände
981 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm 4.0 mm Nylon Natur

10036723

Preisbereich
0,2011 € - 0,181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4