Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
10177860 | 0,3942 € - 0,4266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,4421 € - 0,4773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,811 € - 0,811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
3,217 € - 3,217 € | 388 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
2,281 € - 2,281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3323 € - 0,3618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,591 € - 2,1402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,328 € - 0,3576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7871 € - 0,7871 € | 64742 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
10177853 | 0,3773 € - 0,4111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0,4519 € - 0,4928 € | 103 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3154 € - 0,3421 € | 3854 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4308 € - 0,4702 € | 2060 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7927 € - 0,7927 € | 7248 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6941 € - 0,6941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7237 € - 0,7237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,9462 € - 0,9462 € | 1087 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
1,0588 € - 1,0588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7209 € - 0,7209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,1539 € - 4,1959 € | 97 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.