Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,3154 € - 0,3421 € | 3854 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4519 € - 0,4928 € | 103 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7927 € - 0,7927 € | 7248 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,328 € - 0,3576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,591 € - 2,1402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
1,0222 € - 1,0222 € | 33 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3674 € - 0,397 € | 5539 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,811 € - 0,811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.