Menü Suche

Kabelschläuche - Thermoschutz

Auf Lager

Geflochtene Kabelschläuche kommen üblicherweise bei Kabeln oder Drähten zum Einsatz und bieten Thermoschutz und eine hohe Abriebfestigkeit. Die weiche Beschaffenheit und das glatte Erscheinungsbild machen die Installation einfach, das Zuschneiden erfolgt mühelos mit einer Standardschere. Betriebstemperaturbereich: -196 C bis 350 C (-320 F bis 662 F).

  • Material: Nomex™-Fasern
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Nenninnendurchmesser Kaufen
94,5037 € - 105,0042 € 13 Auf Lager
542,8958 € - 603,2175 € 14 Auf Lager
181,5198 € - 201,6887 € 10 Auf Lager
209,4598 € - 232,7331 € 2 Auf Lager
752,3917 € - 835,9907 € 6 Auf Lager
481,3735 € - 534,8594 € 12 Auf Lager
375,1674 € - 416,8527 € 3 Auf Lager
152,1491 € - 169,0546 € 16 Auf Lager
319,2873 € - 354,7637 € 4 Auf Lager
246,186 € - 273,54 € 10 Auf Lager
625,0433 € - 694,4925 € 10 Auf Lager
Wärmeschutzmanschette 1.0 mm 4.0 mm Nomex-Fasern

10310083

Preisbereich
105,0042 € - 94,5037 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    122.6251 EUR
Wärmeschutzmanschette 20.0 mm 39.0 mm Nomex-Fasern

10310168

Preisbereich
603,2175 € - 542,8958 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
  • Zolltarifnummer
    4823908580
Wärmeschutzmanschette 6.0 mm 10.0 mm Nomex-Fasern

10310106

Preisbereich
201,6887 € - 181,5198 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
  • Zolltarifnummer
    4823908580
Wärmeschutzmanschette 7.0 mm 13.0 mm Nomex-Fasern

10310113

Preisbereich
232,7331 € - 209,4598 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    271.7885 EUR
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
Wärmeschutzmanschette 40.0 mm 65.0 mm Nomex-Fasern

10310182

Preisbereich
835,9907 € - 752,3917 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    976.2797 EUR
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
Wärmeschutzmanschette 18.0 mm 33.0 mm Nomex-Fasern

10310151

Preisbereich
534,8594 € - 481,3735 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
  • Zolltarifnummer
    4823908580
Wärmeschutzmanschette 14.0 mm 26.0 mm Nomex-Fasern

10310144

Preisbereich
416,8527 € - 375,1674 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
  • Zolltarifnummer
    4823908580
Wärmeschutzmanschette 5.0 mm 8.0 mm Nomex-Fasern

10310090

Preisbereich
169,0546 € - 152,1491 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    197.424 EUR
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
Wärmeschutzmanschette 10.0 mm 20.0 mm Nomex-Fasern

10310137

Preisbereich
354,7637 € - 319,2873 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    414.2972 EUR
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
Wärmeschutzmanschette 8.0 mm 16.0 mm Nomex-Fasern

10310120

Preisbereich
273,54 € - 246,186 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
  • Zolltarifnummer
    4823908580
Wärmeschutzmanschette 30.0 mm 52.0 mm Nomex-Fasern

10310175

Preisbereich
694,4925 € - 625,0433 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Nomex-Fasern
  • Zolltarifnummer
    4823908580