Menü Suche

Kabelschutzschläuche - Selbstschließend/Geflochten

Auf Lager

Selbstschließende Kabelschläuche; durch die Überlappungskonstruktion können sie installiert werden, nachdem die Kabel bereits montiert wurden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Nenninnendurchmesser Kaufen
46,5683 € - 59,5297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
10310489 40,7565 € - 52,1683 € 9 Auf Lager
6.0 mm
53,1989 € - 64,0957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
10310496 46,5683 € - 56,0902 € 5 Auf Lager
9.0 mm
75,5373 € - 96,6877 € 8 Auf Lager
50.0 mm
59,8681 € - 75,2001 € 9 Auf Lager
16.0 mm
54,8072 € - 70,1532 € 9 Auf Lager
38.0 mm
73,155 € - 88,138 € 5 Auf Lager
25.0 mm
66,5115 € - 80,1325 € 10 Auf Lager
19.0 mm
Selbstschließender, geflochtener Wickel 14.0 mm 33.0 mm PET

10310540

Preisbereich
59,5297 € - 46,5683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    15.2 m
  • Nenninnendurchmesser
    32.0 mm
  • Rollenlänge
    15.2 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 1.0 mm 7.0 mm PET

10310489

Preisbereich
52,1683 € - 40,7565 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.5 m
  • Nenninnendurchmesser
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 3.2 mm 14.0 mm PET

10310502

Preisbereich
64,0957 € - 53,1989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.5 m
  • Nenninnendurchmesser
    13.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 3.0 mm 10.0 mm PET

10310496

Preisbereich
56,0902 € - 46,5683 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.5 m
  • Nenninnendurchmesser
    9.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 20.0 mm 52.0 mm PET

10310564

Preisbereich
96,6877 € - 75,5373 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    15.2 m
  • Nenninnendurchmesser
    50.0 mm
  • Rollenlänge
    15.2 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 5.0 mm 17.0 mm PET

10310519

Preisbereich
75,2001 € - 59,8681 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.5 m
  • Nenninnendurchmesser
    16.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 18.0 mm 40.0 mm PET

10310557

Preisbereich
70,1532 € - 54,8072 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    15.2 m
  • Nenninnendurchmesser
    38.0 mm
  • Rollenlänge
    15.2 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 10.0 mm 26.0 mm PET

10310533

Preisbereich
88,138 € - 73,155 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.5 m
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
Selbstschließender, geflochtener Wickel 7.0 mm 20.0 mm PET

10310526

Preisbereich
80,1325 € - 66,5115 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.5 m
  • Nenninnendurchmesser
    19.0 mm
  • Rollenlänge
    30.5 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz