Menü Suche

Kabelschutzschläuche - Spiralschlauch

Auf Lager

Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
4,1465 € - 4,6056 € 129 Auf Lager
Schwarz
PE
0,4431 € - 0,5836 € 650 Auf Lager
Schwarz
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
0,9668 € - 1,3295 € 1550 Auf Lager
Schwarz
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
6,0261 € - 6,6717 € 934 Auf Lager
Schwarz
PE
  • von 2
Spiralwickel 5.0 mm 8.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170236

Preisbereich
4,6056 € - 4,1465 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
Spiralwickel 2.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10158654

Preisbereich
0,5836 € - 0,4431 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 15.0 mm
  • Außendurchmesser
    3.5 mm
  • Steigungslänge
    50.0 m
Spiralwickel 13.0 mm 70.0 mm LDPE Schwarz

10158579

Preisbereich
1,3295 € - 0,9668 €

Lagerbestände
1550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 70.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170250

Preisbereich
6,6717 € - 6,0261 €

Lagerbestände
934 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    10.0 mm