Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,9556 € - 3,2856 € 14265 Auf Lager
PG 29
Schwarz
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,911 € - 1,0129 € 10801 Auf Lager
PG 13.5
Grau
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,5337 € - 0,5911 € 1102 Auf Lager
M12
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,7719 € - 0,8579 € 5950 Auf Lager
M20
Blau
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,9326 € - 1,0359 € 850 Auf Lager
PG 11
Grau
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
1,8734 € - 1,8734 € 390 Auf Lager
PG 36
Grau
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,7719 € - 0,8579 € 8540 Auf Lager
M20
Rot
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,9742 € - 1,0846 € 737 Auf Lager
PG16
Schwarz
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 3530 Auf Lager
PG 7
Grau
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,4491 € - 1,6069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,6112 € - 0,68 € 24116 Auf Lager
M16
Schwarz
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,3745 € - 1,5352 € 1242 Auf Lager
PG 21
Grau
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,8924 € - 0,9928 € 1200 Auf Lager
PG 11
Schwarz
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
4,2326 € - 4,7204 € 897 Auf Lager
PG 42
Schwarz
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
20,2591 € - 53,5418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
Grün
23.0 mm
14.0 mm
Nylon
25.0 mm
1,5356 € - 3,0712 € 1142 Auf Lager
M25
Grau
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
2,5969 € - 5,3087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
Schwarz
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
0,5496 € - 0,5496 € 500 Auf Lager
PG-16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
1,1306 € - 1,2554 € 134 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
0,9024 € - 1,00 € 158 Auf Lager
M20
Grau
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263464

Preisbereich
3,2856 € - 2,9556 €

Lagerbestände
14265 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10380901

Preisbereich
1,0129 € - 0,911 €

Lagerbestände
10801 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263969

Preisbereich
0,5911 € - 0,5337 €

Lagerbestände
1102 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Blau

10264041

Preisbereich
0,8579 € - 0,7719 €

Lagerbestände
5950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Grau

10263860

Preisbereich
1,0359 € - 0,9326 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grau

10263938

Preisbereich
1,8734 € - 1,8734 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Rot

10264010

Preisbereich
0,8579 € - 0,7719 €

Lagerbestände
8540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10380871

Preisbereich
1,0846 € - 0,9742 €

Lagerbestände
737 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grau

10263822

Preisbereich
0,7503 € - 0,6757 €

Lagerbestände
3530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10263891

Preisbereich
1,6069 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263976

Preisbereich
0,68 € - 0,6112 €

Lagerbestände
24116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10263600

Preisbereich
1,5352 € - 1,3745 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263389

Preisbereich
0,9928 € - 0,8924 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263808

Preisbereich
4,7204 € - 4,2326 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm Nylon Grün

10304464

Preisbereich
53,5418 € - 20,2591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Verschraubungsform
    ATEX-Niederspannung
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    23.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grau

10301456

Preisbereich
3,0712 € - 1,5356 €

Lagerbestände
1142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Multi Slot
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 17.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10354544

Preisbereich
5,3087 € - 2,5969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.5 mm
  • Zubehörart
    Kontermutter inbegriffen
Kabelverschraubung PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10378205

Preisbereich
0,5496 € - 0,5496 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Schwarz

10378199

Preisbereich
1,2554 € - 1,1306 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grau

10378342

Preisbereich
1,00 € - 0,9024 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 20.3 mm
  • Montagegewindelänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790