Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6757 € - 0,7503 € | 3496 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7719 € - 0,8579 € | 5950 Auf Lager |
M20
|
Blau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,4234 € - 6,026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 48
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,4491 € - 1,6069 € | 628 Auf Lager |
PG 21
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0517 € - 1,4038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 9,2113 € - 18,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
Grün
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2913 € - 5,036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5911 € | 26850 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,9943 € - 2,2239 € | 2425 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 1201 Auf Lager |
M32
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,7073 € | 2400 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,056 € - 3,4004 € | 70 Auf Lager |
M40
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7411 € - 0,7411 € | 83 Auf Lager |
1 in
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1062 € - 2,7978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 7
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 3500 Auf Lager |
M25
|
Grün
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9943 € - 2,2239 € | 800 Auf Lager |
M32
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7719 € - 0,8579 € | 155 Auf Lager |
M20
|
Weiß
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 3000 Auf Lager |
M25
|
Weiß
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.