Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3099 € - 1,4491 € | 1692 Auf Lager |
3/4 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,7073 € | 2215 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8579 € | 13742 Auf Lager |
1/2 in
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3099 € - 1,4491 € | 317 Auf Lager |
3/4 in
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3458 € - 1,4921 € | 3461 Auf Lager |
M25
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3099 € - 1,4491 € | 77 Auf Lager |
3/4 in
|
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8579 € | 447 Auf Lager |
1/2 in
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | 5300 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 20100 Auf Lager |
M32
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8579 € | 16 Auf Lager |
1/2 in
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2052 € - 4,6774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG7
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2913 € - 5,036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,5208 € - 4,5769 € | 9 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1722 € - 2,97 € | 2225 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 5,6673 € | 328 Auf Lager |
PG13
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4003 € - 3,0704 € | 1522 Auf Lager |
PG 11
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7719 € - 0,8579 € | 155 Auf Lager |
M20
|
Weiß
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 3000 Auf Lager |
M25
|
Weiß
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 4,7921 € | 760 Auf Lager |
M63
|
Schwarz
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 7300 Auf Lager |
M25
|
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.