Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3043 € - 4,7921 € | 430 Auf Lager |
M63
|
Grau
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3458 € - 1,4921 € | 500 Auf Lager |
M25
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | 2282 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,053 € - 1,053 € | 1875 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3099 € - 1,4491 € | 649 Auf Lager |
3/4 in
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3974 € - 3,056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7819 € - 0,8666 € | 9021 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,7503 € | 3496 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,359 € - 0,359 € | 4000 Auf Lager |
PG16
|
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,7204 € | 100 Auf Lager |
PG 42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,0732 € | 3872 Auf Lager |
PG 13.5
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5911 € | 16514 Auf Lager |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,736 € - 0,8178 € | 31814 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7719 € - 0,8579 € | 2748 Auf Lager |
M20
|
Rot
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,4234 € - 6,026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 48
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,911 € - 1,0129 € | 10801 Auf Lager |
PG 13.5
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5911 € | 1102 Auf Lager |
M12
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7719 € - 0,8579 € | 5950 Auf Lager |
M20
|
Blau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 2648 Auf Lager |
M25
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 1360 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.