Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,6112 € - 0,68 € 500 Auf Lager
M16
Grau
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,2826 € - 1,4233 € 2304 Auf Lager
M25
Schwarz
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,4004 € - 3,7878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
Schwarz
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,2826 € - 1,4233 € 47102 Auf Lager
M25
Schwarz
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,9943 € - 2,2239 € 224 Auf Lager
M32
Schwarz
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
0,5337 € - 0,5911 € 26850 Auf Lager
M12
Grau
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,4491 € - 1,6069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,6112 € - 0,68 € 24116 Auf Lager
M16
Schwarz
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,4491 € - 1,6069 € 588 Auf Lager
PG 21
Schwarz
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,3745 € - 1,5352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
Grau
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
Grau
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
0,5071 € - 0,5071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
Grün
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,0721 € - 3,7173 € 4700 Auf Lager
M25
Rot
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,5869 € - 3,9887 € 40 Auf Lager
M50
Schwarz
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,3458 € - 1,4921 € 6341 Auf Lager
M25
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,495 € - 0,5495 € 2224 Auf Lager
3/8 in
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
3,056 € - 3,4004 € 130 Auf Lager
M40
Schwarz
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,7704 € - 0,8565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Grau
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
4,8065 € - 5,3517 € 70 Auf Lager
M63
Grau
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,3458 € - 1,4921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
Grau
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grau

10264263

Preisbereich
0,68 € - 0,6112 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264119

Preisbereich
1,4233 € - 1,2826 €

Lagerbestände
2304 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264195

Preisbereich
3,7878 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264072

Preisbereich
1,4233 € - 1,2826 €

Lagerbestände
47102 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264157

Preisbereich
2,2239 € - 1,9943 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 21.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grau

10264232

Preisbereich
0,5911 € - 0,5337 €

Lagerbestände
26850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10263891

Preisbereich
1,6069 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263976

Preisbereich
0,68 € - 0,6112 €

Lagerbestände
24116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263754

Preisbereich
1,6069 € - 1,4491 €

Lagerbestände
588 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grau

10263617

Preisbereich
1,5352 € - 1,3745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grau

10264348

Preisbereich
3,2139 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grün

10264126

Preisbereich
0,5071 € - 0,5071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Rot

10264096

Preisbereich
3,7173 € - 3,0721 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M50 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264515

Preisbereich
3,9887 € - 3,5869 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10264591

Preisbereich
1,4921 € - 1,3458 €

Lagerbestände
6341 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264669

Preisbereich
0,5495 € - 0,495 €

Lagerbestände
2224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264492

Preisbereich
3,4004 € - 3,056 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grau

10264577

Preisbereich
0,8565 € - 0,7704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10264652

Preisbereich
5,3517 € - 4,8065 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grau

10264607

Preisbereich
1,4921 € - 1,3458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790