Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
1,2925 € - 1,4362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,0686 € - 6,7444 € | 182 Auf Lager |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,689 € - 4,1114 € | 3 Auf Lager |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,6189 € - 2,9005 € | 45 Auf Lager |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,689 € - 4,1114 € | 1186 Auf Lager |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10264959 | 1,4544 € - 1,4544 € | 358 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1,8304 € - 2,0275 € | 15030 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7459 € - 1,943 € | 8998 Auf Lager |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,3784 € - 1,5347 € | 28950 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,715 € - 0,715 € | 2397 Auf Lager |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1683 € - 2,4077 € | 3896 Auf Lager |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3784 € - 1,5347 € | 59096 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,1542 € - 2,3936 € | 823 Auf Lager |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,5344 € - 2,816 € | 1276 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,1542 € - 2,3936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,0413 € - 3,3792 € | 2915 Auf Lager |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,6189 € - 2,9005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7459 € - 1,943 € | 1838 Auf Lager |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,9991 € - 3,337 € | 1175 Auf Lager |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,0686 € - 6,7444 € | 361 Auf Lager |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.