Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpushöhe | Gewindegröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,4769 € - 15,1095 € | 379 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,0533 € - 23,4775 € | 180 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
24,5881 € - 25,89 € | 40 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
6,8148 € - 10,5264 € | 550 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
7,547 € - 8,3918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
21,9406 € - 23,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
25,6267 € - 26,9577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,4071 € - 4,8717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,9841 € - 6,6599 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
19,4394 € - 19,4394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
35,6609 € - 35,6609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
27,221 € - 27,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
33,7008 € - 33,7008 € | 80 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
19,1907 € - 19,1907 € | 100 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
5,9841 € - 6,6599 € | 8350 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,7797 € - 21,7797 € | 30 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
4,4071 € - 6,1502 € | 50 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,4769 € - 15,1095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,9841 € - 6,6599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,547 € - 17,6229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.