Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Griffradius | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,8283 € - 75,8283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 105,8857 € - 105,8857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,6186 € - 4,4916 € | 157 Auf Lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 60,7025 € - 120,2568 € | 19 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 105,8857 € - 105,8857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,7312 € - 4,6746 € | 56 Auf Lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6367 € - 4,4916 € | 484 Auf Lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,0894 € - 4,6746 € | 8 Auf Lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 648 Auf Lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6186 € - 4,4916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,2921 € - 11,2921 € | 120 Auf Lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 9,2004 € - 10,1951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,5623 € - 4,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,222 € - 3,8298 € | 656 Auf Lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 8 Auf Lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10,5315 € - 11,7017 € | 50 Auf Lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 3,5623 € - 4,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,219 € - 12,4476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 151,7436 € - 151,7436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 15,0513 € - 15,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.