Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Griffradius | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6186 € - 4,4916 € | 157 Auf Lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
59,3568 € - 59,3568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
3,2858 € - 3,8861 € | 394 Auf Lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
167,2628 € - 331,3813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
86,7388 € - 171,8306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
3,0836 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10285695 | 114,7789 € - 227,3975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
3,0836 € - 3,8861 € | 564 Auf Lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
11,219 € - 12,4476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
10,0998 € - 10,0998 € | 40 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
45,0222 € - 47,3918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3,222 € - 3,8298 € | 656 Auf Lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
10,5315 € - 11,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
3,5623 € - 4,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,0836 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
151,7436 € - 151,7436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,6186 € - 4,4916 € | 276 Auf Lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,5623 € - 4,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,1215 € - 3,8298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
60,7025 € - 120,2568 € | 19 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.