Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
75,8283 € - 75,8283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
105,8857 € - 105,8857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
69.0 mm
92.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 157 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
60,7025 € - 120,2568 € 19 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
105,8857 € - 105,8857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,7312 € - 4,6746 € 56 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6367 € - 4,4916 € 484 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0894 € - 4,6746 € 8 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 648 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
11,2921 € - 11,2921 € 120 Auf Lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
9,2004 € - 10,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,5623 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,222 € - 3,8298 € 656 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 8 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
10,5315 € - 11,7017 € 50 Auf Lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
3,5623 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
11,219 € - 12,4476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
61.0 mm
84.0 mm
151,7436 € - 151,7436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
79.0 mm
108.0 mm
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • von 6
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10285510

Preisbereich
75,8283 € - 75,8283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 Natur

10285527

Preisbereich
105,8857 € - 105,8857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190524

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285626

Preisbereich
120,2568 € - 60,7025 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 Natur

10285534

Preisbereich
105,8857 € - 105,8857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190579

Preisbereich
4,6746 € - 3,7312 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190500

Preisbereich
4,4916 € - 3,6367 €

Lagerbestände
484 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190562

Preisbereich
4,6746 € - 4,0894 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190296

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190494

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M10 GF PA Schwarz

10268698

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindematerial
    Stahl
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10268797

Preisbereich
10,1951 € - 9,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190456

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190241

Preisbereich
3,8298 € - 3,222 €

Lagerbestände
656 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190326

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 50.0 mm Schwarz

10268858

Preisbereich
11,7017 € - 10,5315 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190449

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10268865

Preisbereich
12,4476 € - 11,219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 Natur

10285541

Preisbereich
151,7436 € - 151,7436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 40.0 mm

10268452

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    9.7 mm