Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
78,9872 € - 156,4704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
4,4493 € - 4,4493 € 420 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
21,8529 € - 21,8529 € 10 Auf Lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
11,2921 € - 11,2921 € 120 Auf Lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
9,2004 € - 10,1951 € 60 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
21,8529 € - 21,8529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 18 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 564 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
23,886 € - 23,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 458 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,222 € - 3,8298 € 656 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
8,2058 € - 9,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
8,7031 € - 8,7031 € 132 Auf Lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
16,8504 € - 17,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
11,2921 € - 11,2921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
61.0 mm
84.0 mm
23,886 € - 23,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
14,3053 € - 14,3053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
61.0 mm
84.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 394 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285640

Preisbereich
156,4704 € - 78,9872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190463

Preisbereich
4,4493 € - 4,4493 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 25.0 mm

10268582

Preisbereich
21,8529 € - 21,8529 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M10 GF PA Schwarz

10268698

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindematerial
    Stahl
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10268780

Preisbereich
10,1951 € - 9,2004 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 32.0 mm

10268599

Preisbereich
21,8529 € - 21,8529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190258

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190333

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
564 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 40.0 mm

10268605

Preisbereich
23,886 € - 23,886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190081

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
458 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190241

Preisbereich
3,8298 € - 3,222 €

Lagerbestände
656 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 65.0 mm M8 GF PA Schwarz

10268674

Preisbereich
9,1127 € - 8,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindematerial
    Stahl
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm Schwarz

10268759

Preisbereich
8,7031 € - 8,7031 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm

10268513

Preisbereich
17,7427 € - 16,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M8 GF PA Schwarz

10268681

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindematerial
    Stahl
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 63.0 mm

10268612

Preisbereich
23,886 € - 23,886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M12 GF PA Schwarz

10268704

Preisbereich
14,3053 € - 14,3053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindematerial
    Stahl
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190265

Preisbereich
3,8298 € - 3,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190340

Preisbereich
3,8861 € - 3,2858 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190005

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm