Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
12,0966 € - 13,4276 € 20 Auf Lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
75,8283 € - 75,8283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
58.0 mm
78.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 188 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0894 € - 4,6746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
59,3568 € - 59,3568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 394 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,4493 € - 4,4493 € 430 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 28 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
45,0222 € - 47,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
37.0 mm
42.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
32.5 mm
44.0 mm
53,0525 € - 55,8317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
82,3653 € - 163,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
10285695 114,7789 € - 227,3975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
56,9433 € - 112,8233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 28 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10268834

Preisbereich
13,4276 € - 12,0966 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285503

Preisbereich
75,8283 € - 75,8283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190487

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190562

Preisbereich
4,6746 € - 4,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285619

Preisbereich
59,3568 € - 59,3568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190340

Preisbereich
3,8861 € - 3,2858 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190463

Preisbereich
4,4493 € - 4,4493 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190548

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 Natur

10285466

Preisbereich
47,3918 € - 45,0222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190050

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190210

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190265

Preisbereich
3,8298 € - 3,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285596

Preisbereich
55,8317 € - 53,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285572

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285657

Preisbereich
163,1684 € - 82,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285695

Preisbereich
227,3975 € - 114,7789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285602

Preisbereich
112,8233 € - 56,9433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190005

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190098

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190258

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm