Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bei Verwendung als Stopfen | d1 | Farbe | d2 | d3 | To Fit Thread Size as Cap | d4 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Grün
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Grün
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Grün
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Grün
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Grün
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Grün
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Grün
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Grün
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grün
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Grün
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Grün
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Grün
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Grün
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Grün
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grün
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Grün
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Grün
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Grün
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Grün
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Grün
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.