Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1864 € - 0,2071 € | 162 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1306 € | 1000 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0597 € | 170 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | 9000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 11968 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 31592 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0654 € | 970 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,1287 € - 0,143 € | 2830 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1521 € - 0,169 € | 1000 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,0351 € - 0,039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.