Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6051 € - 3,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,7591 € - 7,3499 € | 830 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1387 € - 1,9411 € | 225 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1598 € - 2,857 € | 214 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3786 € - 6,674 € | 110 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0307 € - 2,611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5173 € - 2,1735 € | 315 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8625 € - 1,5173 € | 962 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,786 € - 1,3806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,345 € - 6,671 € | 953 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,8591 € - 3,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9254 € - 1,6404 € | 3217 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8133 € - 1,5994 € | 4055 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8786 € - 1,3404 € | 500 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4059 € - 4,1147 € | 300 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3512 € - 4,019 € | 425 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4166 € - 0,5758 € | 40 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,9075 € - 3,2306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,4071 € - 6,7867 € | 640 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3103 € - 0,3448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.