Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Nietenbefestigung/zwei Schäfte

Auf Lager

Diese innovativen Abstandhalter werden mit einer dazugehörigen Niete an der Platte befestigt. Wenn der Kopf des Abstandhalters nach unten gedrückt wird, spreizen die Schäfte auseinander und fixieren den Halter. Erhältlich in 13 metrischen Längen in Nylon gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser Plattenstärke Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,1078 € - 0,1198 € 4000 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,132 € - 0,176 € 2350 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1078 € - 0,1198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1085 € - 0,1206 € 2996 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 5.0 mm (L) PA

10636169

Preisbereich
0,1198 € - 0,1078 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 3.0 mm (L) PA

10104620

Preisbereich
0,176 € - 0,132 €

Lagerbestände
2350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 10.0 mm PA

10304259

Preisbereich
0,1198 € - 0,1078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 6.0 mm (L) PA

10304235

Preisbereich
0,1206 € - 0,1085 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm