Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Vierteldrehung

Auf Lager

Die Standard-Halterung mit Einrastsperre eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten; die Vierteldrehung vereinfacht die Montage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Plattenstärke A Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Maximale Plattenstärke B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0855 € - 0,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0662 € - 0,0736 € 887 Auf Lager
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0774 € - 0,086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0651 € - 0,0724 € 6000 Auf Lager
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0604 € - 0,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0749 € - 0,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0815 € - 0,0906 € 3000 Auf Lager
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,0896 € - 0,0995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,0734 € - 0,0816 € 1808 Auf Lager
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0613 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0837 € - 0,093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0883 € - 0,0982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10013267

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10013199

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10013212

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10487655

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm PA UL94 V-0 Natur

10633199

Preisbereich
0,095 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10013250

Preisbereich
0,0736 € - 0,0662 €

Lagerbestände
887 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10633182

Preisbereich
0,086 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10013243

Preisbereich
0,0724 € - 0,0651 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10559130

Preisbereich
0,0671 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10633144

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10634240

Preisbereich
0,0833 € - 0,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10013182

Preisbereich
0,0906 € - 0,0815 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10013236

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10013229

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10633205

Preisbereich
0,0995 € - 0,0896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10013274

Preisbereich
0,0816 € - 0,0734 €

Lagerbestände
1808 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10013205

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10013175

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10630181

Preisbereich
0,093 € - 0,0837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10637999

Preisbereich
0,0982 € - 0,0883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Vierteldrehbefestigung
  • Besondere Merkmale
    Lösbar
  • Besondere Merkmale
    Bohrung f. Vierteldrehverschluss