Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen für Schlüssellochschlitz

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Distanzbolzen sind so konzipiert, dass sie in einem Schlüssellochschlitz befestigt werden können. Dies ermöglicht eine einfache Entfernung, falls erforderlich. Sie sind entweder mit Bajonettverschluss oder zweiteilig zum Einrasten erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0646 € - 0,0718 € 11000 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0729 € - 0,0811 € 36000 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1528 € - 0,1698 € 277598 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0666 € - 0,0741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0757 € - 0,0841 € 2158 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0679 € - 0,0755 € 1140 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0654 € - 0,0727 € 1995 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0673 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1893 € - 0,2196 € 1000 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0689 € - 0,0766 € 3000 Auf Lager
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1893 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,075 € - 0,0834 € 998 Auf Lager
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10011119

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10109083

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10109076

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10011126

Preisbereich
0,0811 € - 0,0729 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10011089

Preisbereich
0,1698 € - 0,1528 €

Lagerbestände
277598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10558928

Preisbereich
0,0741 € - 0,0666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10011133

Preisbereich
0,0841 € - 0,0757 €

Lagerbestände
2158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10011096

Preisbereich
0,0755 € - 0,0679 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10011065

Preisbereich
0,0727 € - 0,0654 €

Lagerbestände
1995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10487631

Preisbereich
0,0748 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10011140

Preisbereich
0,2196 € - 0,1893 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10109069

Preisbereich
0,0766 € - 0,0689 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10011102

Preisbereich
0,2196 € - 0,1893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Besondere Merkmale
    Schlüsselloch-Befestigung
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10011072

Preisbereich
0,0834 € - 0,075 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schlüsselloch-Verbinder
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe B
    2.4 mm