Halterung gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Durchmesser angeboten. Aus PVC , UL94 V-0 gelistet, mit einem Kleber auf Acrylbasis.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Plattenstärke A | Bohrungsdurchmesser A | Schraubengröße | Maximale Plattenstärke B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,063 € - 0,0701 € | 8020 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0702 € - 0,0781 € | 5859 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0684 € - 0,076 € | 1910 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,176 € - 0,2013 € | 17940 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | 612 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | 955 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,176 € - 0,2013 € | 917 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0608 € - 0,0676 € | 1704 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0622 € - 0,0691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0676 € - 0,0751 € | 2879 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.