Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen zur Eck-/Kantenmontage

Auf Lager

Halterung gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Durchmesser angeboten. Aus PVC , UL94 V-0 gelistet, mit einem Kleber auf Acrylbasis.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Plattenstärke A Bohrungsdurchmesser A Schraubengröße Maximale Plattenstärke B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0676 € - 0,0751 € 2879 Auf Lager
1.6 mm
M4
22.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 17940 Auf Lager
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2041 € - 0,2337 € 612 Auf Lager
1.6 mm
M4
15.9 mm
0,0608 € - 0,0676 € 1704 Auf Lager
1.6 mm
M4
19.1 mm
0,176 € - 0,2013 € 917 Auf Lager
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,063 € - 0,0701 € 8020 Auf Lager
1.6 mm
M4
12.7 mm
0,2041 € - 0,2337 € 955 Auf Lager
1.6 mm
M4
6.4 mm
0,0622 € - 0,0691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0684 € - 0,076 € 1910 Auf Lager
1.6 mm
M4
9.5 mm
0,0702 € - 0,0781 € 5859 Auf Lager
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
Halterung zur Kantenmontage 22.2 mm Bolzen-Befestigung

10017210

Preisbereich
0,0751 € - 0,0676 €

Lagerbestände
2879 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
Halterung zur Kantenmontage 9.5 mm Schnappverschluss-Befestigung

10001585

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
17940 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Eckhalterung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Halterung zur Kantenmontage 15.9 mm Bolzen-Befestigung

10017197

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
612 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Halterung zur Kantenmontage 19.1 mm Bolzen-Befestigung

10017203

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
1704 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
Halterung zur Kantenmontage 6.4 mm Schnappverschluss-Befestigung

10001578

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Eckhalterung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Halterung zur Kantenmontage 12.7 mm Bolzen-Befestigung

10017241

Preisbereich
0,0701 € - 0,063 €

Lagerbestände
8020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Halterung zur Kantenmontage 6.4 mm Bolzen-Befestigung

10017227

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
Halterung zur Kantenmontage 15.9 mm Clip-Befestigung

10001554

Preisbereich
0,0691 € - 0,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Eckhalterung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Halterung zur Kantenmontage 9.5 mm Bolzen-Befestigung

10017234

Preisbereich
0,076 € - 0,0684 €

Lagerbestände
1910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
Halterung zur Kantenmontage 4.8 mm Schnappverschluss-Befestigung

10001561

Preisbereich
0,0781 € - 0,0702 €

Lagerbestände
5859 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Besondere Merkmale
    Eckhalterung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm