Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen zur Kantenmontage - zum Einrasten

Auf Lager

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten an der Seite der Leiterplatte sicheren Halt, die Einrastbefestigung und Rastnase sind ideal zur raschen Montage. Die Leiterplatte ist zur Wartung einfach zu entnehmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0832 € - 0,0924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0941 € - 0,1046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2098 € - 0,2407 € 14245 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
10005699 0,2098 € - 0,2407 € 4954 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0759 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0779 € - 0,0866 € 970 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2098 € - 0,2407 € 11098 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,078 € - 0,0867 € 3000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0783 € - 0,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2731 € - 0,3125 € 949 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0751 € - 0,0835 € 4798 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,0652 € - 0,0725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0705 € - 0,0783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
  • von 3
Kantenhalterungsstütze 25.4 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005439

Preisbereich
0,0924 € - 0,0832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 22.2 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005750

Preisbereich
0,1046 € - 0,0941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.030 in

10005545

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
14245 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.030 in

10005699

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
4954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 15.9 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005705

Preisbereich
0,0843 € - 0,0759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 22.2 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005606

Preisbereich
0,0866 € - 0,0779 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 7.9 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005798

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.030 in

10005460

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
11098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 25.4 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.030 in

10005514

Preisbereich
0,0867 € - 0,078 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 22.2 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005507

Preisbereich
0,087 € - 0,0783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005682

Preisbereich
0,3125 € - 0,2731 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 25.4 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.030 in

10005613

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 19.1 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.030 in

10005484

Preisbereich
0,0835 € - 0,0751 €

Lagerbestände
4798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005804

Preisbereich
0,0725 € - 0,0652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10645291

Preisbereich
0,0783 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm