Menü Suche

Leiterplattenauswerfer

Auf Lager

Leiterplattenauswerfer unterstützen das Einsetzen und die Entnahme der Leiterplatte. Die Leiterplatte wird durch Betätigen des Hebels gegen die Führungsschiene oder das Gehäuse ausgeworfen. Verhindert unnötige Belastungen und schützt die Komponenten, Schaltung und Anschlüsse in Leiterplatten-Supportsystemen. CBE – Rastet in ein 0,109-Zoll-Loch ein. RCP – Federstifte für Montage im Lieferumfang enthalten

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Plattenstärke Kaufen
0,863 € - 0,9589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
1.6 mm
1,4502 € - 1,4502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
2.4 mm
1,0896 € - 1,2107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
1.6 mm
1,4502 € - 1,4502 € 2597 Auf Lager
28.6 mm
2.4 mm
0,2576 € - 0,2956 € 3501 Auf Lager
6.4 mm
1,0116 € - 1,1241 € 489 Auf Lager
27.9 mm
1.6 mm
0,1478 € - 0,1675 € 1548 Auf Lager
8.0 mm
0,1774 € - 0,2041 € 681 Auf Lager
9.5 mm
1,2347 € - 1,3719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
1.6 mm
1,3919 € - 1,5466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
1.6 mm
1,2587 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
1.6 mm
Leiterplattenauswerfer 31.8 mm 7.4 mm Typ 6 Roll Pin Weiß

10427835

Preisbereich
0,9589 € - 0,863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    7.4 mm
Leiterplattenauswerfer 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin Weiß

10316955

Preisbereich
1,4502 € - 1,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    24.9 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Leiterplattenauswerfer 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin Weiß

10316948

Preisbereich
1,2107 € - 1,0896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    24.9 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Leiterplattenauswerfer 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Roll Pin Weiß

10316894

Preisbereich
1,4502 € - 1,4502 €

Lagerbestände
2597 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Befestigungsstift 6.4 mm (L) Edelstahl

10319628

Preisbereich
0,2956 € - 0,2576 €

Lagerbestände
3501 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
  • Verpackungsmenge
    100
Leiterplattenauswerfer 27.9 mm 6.4 mm Typ 3 Roll Pin Weiß

10112489

Preisbereich
1,1241 € - 1,0116 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    27.9 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Befestigungsstift 8.0 mm (L) Edelstahl

10319635

Preisbereich
0,1675 € - 0,1478 €

Lagerbestände
1548 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
  • Verpackungsmenge
    100
Befestigungsstift 9.5 mm (L) Edelstahl

10319642

Preisbereich
0,2041 € - 0,1774 €

Lagerbestände
681 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
  • Verpackungsmenge
    100
Leiterplattenauswerfer 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 Roll Pin Weiß

10316931

Preisbereich
1,3719 € - 1,2347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Gesamtbreite
    7.9 mm
Leiterplattenauswerfer 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Roll Pin Weiß

10316924

Preisbereich
1,5466 € - 1,3919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Leiterplattenauswerfer 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Roll Pin Weiß

10316863

Preisbereich
2,1052 € - 1,2587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm