Menü Suche

Leiterplattenauswerfer

Auf Lager

Leiterplattenauswerfer unterstützen das Einsetzen und die Entnahme der Leiterplatte. Die Leiterplatte wird durch Betätigen des Hebels gegen die Führungsschiene oder das Gehäuse ausgeworfen. Verhindert unnötige Belastungen und schützt die Komponenten, Schaltung und Anschlüsse in Leiterplatten-Supportsystemen. CBE – Rastet in ein 0,109-Zoll-Loch ein. RCP – Federstifte für Montage im Lieferumfang enthalten

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Plattenstärke Kaufen
0,1774 € - 0,2041 € 681 Auf Lager
9.5 mm
0,2576 € - 0,2956 € 3501 Auf Lager
6.4 mm
0,1478 € - 0,1675 € 1548 Auf Lager
8.0 mm
Befestigungsstift 9.5 mm (L) Edelstahl

10319642

Preisbereich
0,2041 € - 0,1774 €

Lagerbestände
681 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
  • Verpackungsmenge
    100
Befestigungsstift 6.4 mm (L) Edelstahl

10319628

Preisbereich
0,2956 € - 0,2576 €

Lagerbestände
3501 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
  • Verpackungsmenge
    100
Befestigungsstift 8.0 mm (L) Edelstahl

10319635

Preisbereich
0,1675 € - 0,1478 €

Lagerbestände
1548 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
  • Verpackungsmenge
    100