Menü Suche

Lineargleitführungen – geschlossen

In Produktion

Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1751, SRL1750

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol H6 h1 Kugelkäfig-Material d3 l1 Schlittenausführung d2 Kaufen
48,3515 € - 60,4368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
24,4356 € - 30,5496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Long
M5x10
14,2558 € - 17,8223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Standard
M5x12
132,3681 € - 165,455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Short
M6x12
48,5044 € - 60,6305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normal
M5x10
27,5028 € - 34,381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
44,8156 € - 56,0144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normal
M5x10
30,4477 € - 38,0596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Short
M4x8
25,8316 € - 32,2921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Long
M4x8
50,9703 € - 63,7078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
23,4471 € - 29,3064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normal
M8x18
23,6204 € - 29,5306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normal
M6x12
28,5727 € - 35,7159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Long
M5x10
21,5009 € - 26,8812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
Standard
M10x25
33,5251 € - 41,9114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Standard
M8x18
68,3749 € - 85,4737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Long
M8x18
20,3901 € - 25,4851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
26,8914 € - 33,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Long
M8x18
54,1496 € - 67,6921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Short
M6x12
35,8178 € - 44,7748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Short
M5x12
  • von 3
Lineargleitführung 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20263669

Preisbereich
60,4368 € - 48,3515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262952

Preisbereich
30,5496 € - 24,4356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

20263256

Preisbereich
17,8223 € - 14,2558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263164

Preisbereich
165,455 € - 132,3681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Short
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20263218

Preisbereich
60,6305 € - 48,5044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262815

Preisbereich
34,381 € - 27,5028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262785

Preisbereich
56,0144 € - 44,8156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20262938

Preisbereich
38,0596 € - 30,4477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Short
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262914

Preisbereich
32,2921 € - 25,8316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262877

Preisbereich
63,7078 € - 50,9703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 67.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262822

Preisbereich
29,3064 € - 23,4471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262754

Preisbereich
29,5306 € - 23,6204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262792

Preisbereich
35,7159 € - 28,5727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 90.0 M10x25 102.0 Aluminium

20262860

Preisbereich
26,8812 € - 21,5009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 67.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262839

Preisbereich
41,9114 € - 33,5251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262945

Preisbereich
85,4737 € - 68,3749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262983

Preisbereich
25,4851 € - 20,3901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262846

Preisbereich
33,6168 € - 26,8914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Long
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263089

Preisbereich
67,6921 € - 54,1496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Short
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20262990

Preisbereich
44,7748 € - 35,8178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Short
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12