Menü Suche

Lineargleitführungen

In Produktion

Diese Linearführungsschienen sind ein Linearführungssystem, das dazu verwendet wird, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen. Linearführungsschienen bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten). Die Schiene ist ein langer, gerader Träger, der auf eine permanente Oberfläche montiert ist. Der Führungswagen ist ein beweglicher Block, der entlang der Schiene gleitet. Der Führungswagen umfasst Kugellager, die in Kontakt mit der Schiene sind und eine reibungsarme lineare Bewegung ermöglichen.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte auf die Schiene und lassen Sie ihn darauf gleiten. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, einschließlich bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industriellen Automatisierungsausrüstungen.

  • Werden dazu verwendet, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen.
  • Bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten).
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
689 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schienengröße l2 Schienentyp w1 h1 l3 l1 Kaufen
523,8679 € - 654,8399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
80.0
Standard
28.0
22.8
20.0
4000.0
475,7405 € - 594,6782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
4000.0
66,989 € - 83,7312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
700.0
667,2208 € - 834,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
4000.0
857,4681 € - 1.071,8351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3930.0
1.271,4266 € - 1.589,2833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
4000.0
417,4537 € - 521,8197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3460.0
28,0632 € - 35,0739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rear Fixing
15.0
13.0
20.0
220.0
99,3525 € - 124,1957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rear Fixing
15.0
13.0
20.0
880.0
158,8519 € - 198,5623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rear Fixing
15.0
13.0
20.0
1360.0
240,5043 € - 300,6355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1400.0
373,2495 € - 466,5593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2200.0
826,1033 € - 1.032,6342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2580.0
1.014,2718 € - 1.267,8398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3180.0
285,5238 € - 356,9047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2320.0
513,1684 € - 641,4605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
80.0
Standard
28.0
22.8
20.0
3880.0
401,8222 € - 502,2752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1830.0
649,9385 € - 812,4283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2880.0
783,5091 € - 979,3812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3510.0
174,6158 € - 218,2698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
540.0
  • von 35
Lineargleitführung Standard 30.0 9.0 4000.0 Stahl

20159207

Preisbereich
654,8399 € - 523,8679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 4000.0 Stahl

20159221

Preisbereich
594,6782 € - 475,7405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 15.0 4.5 700.0 Stahl

20162566

Preisbereich
83,7312 € - 66,989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 35.0 9.0 4000.0 Stahl

20159214

Preisbereich
834,0311 € - 667,2208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 3930.0 Stahl

20159238

Preisbereich
1.071,8351 € - 857,4681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    3930.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 4000.0 Stahl

20174002

Preisbereich
1.589,2833 € - 1.271,4266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 3460.0 Stahl

20166014

Preisbereich
521,8197 € - 417,4537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 220.0 Stahl

20166038

Preisbereich
35,0739 € - 28,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rear Fixing
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 880.0 Stahl

20166144

Preisbereich
124,1957 € - 99,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rear Fixing
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 1360.0 Stahl

20166229

Preisbereich
198,5623 € - 158,8519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rear Fixing
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    1360.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 35.0 9.0 1400.0 Stahl

20164980

Preisbereich
300,6355 € - 240,5043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    1400.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineargleitführung Standard 35.0 9.0 2200.0 Stahl

20165086

Preisbereich
466,5593 € - 373,2495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    2200.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 2580.0 Stahl

20165857

Preisbereich
1.032,6342 € - 826,1033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    2580.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 3180.0 Stahl

20165901

Preisbereich
1.267,8398 € - 1.014,2718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    3180.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 2320.0 Stahl

20164096

Preisbereich
356,9047 € - 285,5238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 30.0 9.0 3880.0 Stahl

20164812

Preisbereich
641,4605 € - 513,1684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 1830.0 Stahl

20165468

Preisbereich
502,2752 € - 401,8222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    1830.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 2880.0 Stahl

20165567

Preisbereich
812,4283 € - 649,9385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    2880.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 3510.0 Stahl

20165628

Preisbereich
979,3812 € - 783,5091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 540.0 Stahl

20165680

Preisbereich
218,2698 € - 174,6158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    540.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0