Menü Suche

Linearkugellager mit Flansch

Auf Lager

Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.

  • Reibungsarm für weniger Verschleiß plus hohe Tragfähigkeit, was die Spannungskonzentration minimiert.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
54,1802 € - 77,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
31,6093 € - 45,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
35,3185 € - 50,4506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
74,4583 € - 106,3632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
33,0054 € - 47,1491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
23,8649 € - 34,0855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
143,1593 € - 204,5133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
50,8684 € - 72,675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
80,3787 € - 114,8209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
61,2622 € - 87,5117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
67,0705 € - 95,8165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
14.0
50.0
75.0
100.0
Square Flange
18,9432 € - 27,0646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
46,7822 € - 66,8362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
46,3033 € - 66,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
26,2086 € - 37,438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
14,1233 € - 20,1762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
16,1817 € - 23,1109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
13,41 € - 19,1572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
18,291 € - 26,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
231,4454 € - 330,6349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Square Flange
  • von 6
Linearkugellager Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Stahl

20156350

Preisbereich
77,393 € - 54,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Stahl

20156329

Preisbereich
45,162 € - 31,6093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156589

Preisbereich
50,4506 € - 35,3185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20156787

Preisbereich
106,3632 € - 74,4583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Square Flange 20.0 32.0 80.0 Stahl

20156756

Preisbereich
47,1491 € - 33,0054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Viereckiger Flansch 12.0 22.0 57.0 Stahl

20156626

Preisbereich
34,0855 € - 23,8649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20156817

Preisbereich
204,5133 € - 143,1593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Square Flange 40.0 62.0 80.0 Stahl

20156879

Preisbereich
72,675 € - 50,8684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20156732

Preisbereich
114,8209 € - 80,3787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Square Flange 25.0 40.0 112.0 Stahl

20156831

Preisbereich
87,5117 € - 61,2622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager Square Flange 50.0 75.0 100.0 Stahl

20156893

Preisbereich
95,8165 € - 67,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Linearkugellager Square Flange 8.0 16.0 45.0 Stahl

20156985

Preisbereich
27,0646 € - 18,9432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager Square Flange 25.0 40.0 112.0 Stahl

20156824

Preisbereich
66,8362 € - 46,7822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156961

Preisbereich
66,1534 € - 46,3033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156053

Preisbereich
37,438 € - 26,2086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Square Flange 10.0 19.0 29.0 Stahl

20157487

Preisbereich
20,1762 € - 14,1233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157500

Preisbereich
23,1109 € - 16,1817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Stahl

20157463

Preisbereich
19,1572 € - 13,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157517

Preisbereich
26,1271 € - 18,291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager Square Flange 60.0 90.0 211.0 Stahl

20157784

Preisbereich
330,6349 € - 231,4454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0